Easyslide
Ekonomiczna prowadnica kulkowa Niewielkie rozmiary i wysoka nośność
Dostępne rozmiary
22
28
35
43
63
Cechy specjalne
- Najlepszy stosunek zajmowanego miejsca do nośności spośród całej gamy wyrobów Linear Line firmy ROLLON
- Wysoka wydajność w konfiguracji z jedną szyną. Duża szerokość szyny pozwala na mocne zamocowanie szyny na wsporniku
- Wymiary śrub montażowych (M6 w rozmiarze 35) gwarantują mocne połączenie szyna/rama
- Szerokie i solidne połączenie szyna/rama pozwala na wykorzystanie na ramę materiału o średniej wytrzymałości i zamocowanie Easyslide na surowych/nieobrobionych powierzchniach
- Dokładność liniowa 0,1 mm/m. Zalecane zastosowanie śrub montażowych jakości 10.9
- Nadaje się wyłącznie do montażu w poziomie. Brak możliwości łączenia szyn
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -20°C do +130°C
Nośność
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |