Easyslide SNK
Prowadnica kulkowa. Niewielkie rozmiary i wysoka nośność
Dostępne rozmiary
43
Cechy specjalne
- Seria SNK składa się z szyny o profilu C ze stali ciągnionej, której bieżnie są utwardzone i oszlifowane, oraz z wózka z kulkami obiegowymi poruszającego się wewnątrz szyny. Wyrób ten jest niezwykle kompaktowy oraz charakteryzuje się wysokim udźwigiem
i świetnymi właściwościami tocznymi. - Kulki wykonane są z utwardzanej stali łożyskowej
- Oszlifowane bieżnie szyn prowadnicy i wózków są hartowane indukcyjnie
(oszlifowanie dla serii SNK) - Długa żywotność
- SNK można zamontować w pionie lub w poziomie.
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -20°C do +70°C
Nośność
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |