Linear Components
Prowadnice zakrzywione
Curviline
Zakrzywiona szyna

Curviline

Prowadnica rolkowa z szyną krzywoliniową.
Dostępne rozmiary
16.5 23

Cechy specjalne

  • Liniowa prowadnica rolkowa łącząca ruchy liniowe i po łukach o różnych promieniach
  • Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie techniczne na rynku. Możliwość wykonania wyłącznie odcinków realizujących ruch po łuku.
  • Napięcie wózka jest utrzymywane na całej długości szyny, nawet w przypadku realizacji skomplikowanych ruchów
  • Rolki mogą być zamontowane np. bezpośrednio do części ruchomych urządzenia, dzięki czemu można zapobiec nadmiernej grubości korpusu .
  • Możliwość wykonania specjalnych systemów dopasowanych do wymagań.
  • Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Wykonania ze stali ocynkowanej, materiał szyny: C43 i Fe360 dla korpusu bieżni. Rolki z 100Cr6. Na życzenie można zapewnić wyższą ochronę przed korozją poprzez niklowanie chemiczne zatwierdzone przez FDA (Food & Drugs Administration).

Dimensions

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius

Rail joint not recommended

You need some help with a 3D file?