Compact Rail PLUS
Prowadnica rolkowa o bardzo dużej nośności. Najbardziej odporny układ samonastawny na rynku
Dostępne rozmiary
18
28
43
Cechy specjalne
- Wózek wyposażony w nowe rolki z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi. Wyższa nośność do 65% w kierunku promieniowym i 120% w kierunku osiowym w porównaniu do
- Compact Rail o identycznych wymiarach.
- Optymalna niezawodność w miejscach zanieczyszczonych dzięki dużym wymiarom rolek, nowym uszczelnieniom bocznym i samonastawnym zgarniaczom gwarantującym optymalne czyszczenie bieżni.
- Zintegrowany układ smarowania z wkładką filcową stopniowo uwalniającą smar
- Pojedyncza szyna, typu “TG”, która może pomieścić 4 różne wersje wózków. Szyna o profilu ”C” z wypukłymi bieżniami gwarantuje większą sztywność.
- Prowadnica rolkowa przeznaczona do montażu na powierzchniach nieobrobionych. Drastyczna redukcja kosztów i czasu potrzebnego na montaż systemu
- Szyna ze stali CF53 (lub C43F) o wysokiej wytrzymałości wyposażona w bieżnie szlifowane i hartowane indukcyjnie
- Maksymalna niezawodność w zastosowaniach automatyki przemysłowej o dużej liczbie cykli
- Dokładność liniowa poniżej 0,1 mm dla długości szyny 1000 mm
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +120°C, dopuszczalny krótkotrwały wzrost temperatury do +150°C
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Łatwość łączenia szyn pozwala na nieograniczony skok
- Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych, wilgotnych i w miejscach, w których występują wysokie i niskie temperatury
Główne zalecenia
Dostępne są 4 wykonania wózka oferujące wyjątkowe możliwości samonastawne:
- Wózek “RV ”(wózek prowadzący bez luzów, rolki o dwóch punktach styku)
- Wózek pływający “RP” (rolki z jednym punktem styku i z dwoma kołnierzami)
- Wózek superpływający “RU” (rolki o płaskiej zewnętrznej bieżni)
- Wóżek wahliwy “RA”
- Kompensacja niewspółosiowości do 3.5 mm w przypadku kombinacji “RV+RP” lub “RV+RU“.
- Kompensacja błędów kątowych do ±1,3° w przypadku kombinacji “RA+RP” lub “RA+RU”.
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Mnogość obróbek powierzchni pod kątem najbardziej agresywnych środowisk:
o RollonAloy, pasywacja elektrogalwaniczna odpowiednia do agresywnych, wilgotnych środowisk
o Niklowanie z przeznaczeniem do czynników korozyjnych typu kwaśnego lub zasadowego
o Cynkowanie ISO 2081, dostępne również z powłoką cynkową w kolorze czarnym gwarantującą ochronę w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Obróbka szyny o rozmiarze 18 obejmuje proces azotowania i utleniania Rollon-Nox, który nadaje całej szynie świetnego, czarnego koloru.