CLT
Cechy specjalne
Szyny CLT, zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności, umożliwiają różne konfiguracje z niezwykłą prostotą dzięki połączeniu ślizgaczy, zakrzywionych prowadnic dostępnych w dwóch promieniach (165 mm i 302,5 mm) oraz prostych prowadnic o maksymalnej długości prowadnicy 2000 mm. Prowadnice ślizgowe są szlifowane i zapewniają niskie tarcie, doskonałe właściwości ślizgowe i niski poziom hałasu. Są one azotowane (60 HRC), aby zapewnić wysoką twardość i odporność na korozję.</span
Kluczowe cechy:
- Prowadnica zakrzywiona (CLTN43) jest wykonana ze stali azotowanej i jest dostępna w promieniach 165 mm i 302. 5 mm, w sektorach odpowiednio 90° i 180°.
- Prowadnica prosta (CLTN43) jest wykonana ze stali azotowanej i jest dostępna w różnych długościach: 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, 1500mm i 2000mm.
- CLT posiada ślizgacze z aluminiową obudową z czterema stałymi kółkami, które są wstępnie skonfigurowane w zależności od używanego promienia.
- Precyzyjne rolki są wyposażone w dwurzędowe łożyska kulkowe, aby zapewnić wysoką nośność zarówno w kierunku osiowym, jak i promieniowym. Wszystkie rolki są wyposażone w bryzgoszczelną uszczelkę z tworzywa sztucznego (2RS).
- Rolki prowadzące mają dwa punkty styku na bieżni, są nasmarowane na cały okres eksploatacji i dostosowane do optymalnego działania.
- Ślizgacze mogą być wyposażone w specjalne podkładki filcowe o powolnym uwalnianiu, które są zaprojektowane tak, aby filce zawsze stykały się z bieżniami i zapewniały doskonałe smarowanie.
- Z pomocą automatycznej pompy możliwe jest smarowanie bieżni poprzez otwory przewidziane w prowadnicy.
- Do łączenia, CLT jest dostarczany ze stalowym blokadą wyrównującą (CL43-01W) dla łatwiejszego i prawidłowego montażu.
- Dostępny jest również aluminiowy element dystansowy (CL43-03W) umożliwiający montaż obwodu na powierzchni montażowej bez ingerencji w rolki.
Główne zalecenia
-
- Dostępne rozmiary: 43.
- Maks. Prędkość robocza*: 7 m/s (276 in/s).
- Maks. Przyspieszenie*: 15 m/s² (590,55 in/s2)
- Maks. nośność promieniowa*: 8000 N (na suwak)
- Zakres temperatur: -20 °C do +120 °C (-4 °F do +248 °F).
**W zależności od zastosowania, rolki i prowadnice są odpowiednimi komponentami dla dużych prędkości i przyspieszeń, które muszą być oceniane w odniesieniu do transportowanej masy. W przejściu między sekcjami prostymi i zakrzywionymi, siły bezwładności ograniczają dopuszczalną prędkość lub transportowaną masę.