Systemy Modułów Liniowych
New
Napędy zębatkowe

YZ SAR+SAR

Lekka brama 2D dla ładunków do 60(*) kg z rolkami powlekanymi poliamidem i nieograniczonym skokiem osi Y. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s² na osi Y
Dostępne rozmiary
180/120 250/180

Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Wybierz konfigurację

Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

  • Za ruch odpowiadają prowadnice rolkowe powlekane tworzywem i napęd realizowany za pomocą koła i listwy zębatej
  • Składa się z modułów liniowych “Speedy SAR” i “Speedy ZSY”
  • Bardzo lekka konstrukcja Y-Z składająca się z samonośnej szyny aluminiowej anodowanej na twardo do 62 HRC
  • Manipulator wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń

Dimensions

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

You need some help with a 3D file?