Systemy Modułów Liniowych
Napęd pasowy (Y) - Napęd śrubowy (Z)

YZ SAB+SAR

Suwnica 2D o precyzyjnym ruchu i dużej nośności osiowej w osi Z. Udźwig do 50(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s² na osi Y
Dostępne rozmiary
180/120 250/180

Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Wybierz konfigurację

Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

You need some help with a 3D file?