Cobot Transfer Unit
Cechy specjalne
Rollon CTU zawiera: moduł, silnik, napęd, przekładnię, prowadnik z kablami, szafę elektryczną Rollon, czujniki, kabel High-Flex oraz oprogramowanie Rollon URcap.
■ Przetestowany i certyfikowany przez Universal Robot, aby łatwo zintegrować go z Cobotami UR3e, UR5e, UR10e, UR10CB i UR16e.
■ Nadaje się do montażu poziomego i pionowego.
■ Długość skoku do 5.500 mm, zmiana długości co 500 mm.
■ Certyfikowany, wyciszony i kompaktowy prowadnik kablowy, idealny do ciągłych, zautomatyzowanych cykli. W zestawie znajduje się kabel High-Flex i przewody powietrzne.
■ Dedykowana płyta montażowa na wózku umożliwia szybki i łatwy montaż cobota UR.
■ Zintegrowane stopy poziomujące kompensujące ewentualne błędy w ustawieniu.