Actuators & Systems
Wieloosiowość
Wieloosiowość XYZ
Napęd pasowy - Elementy antykorozyjne

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Odporna na korozję brama 3D dla ładunków do 100(*) kg w wilgotnym środowisku. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
Dostępne rozmiary
65/130/65 80/160/130 110/220/160
Obszar roboczy konfigurowalny do : X: 10 800 mm Y: 4 500 mm Z: 2 000 mm (*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.

Główne zalecenia

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i napęd realizowany za pomocą pasa
  • Składa się z modułów liniowych “E-SMART”, “R-SMART” i “Modline ZCH”
  • Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
  • Portal wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda” ustawiania par silnik/przekładnia w głowicy napędu
  • Przydatne akcesoria: prowadniki kablowe, reduktory, zestawy montażowe, uchwyty czujników

Dimensions

65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?