YZ RSMART+ZCH
Najpopularniejsza brama 2D dla ładunków o masie do 150(*)kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
Dostępne rozmiary
120/60
160/90
160/100
220/170
Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
“ZC jest montowany bezpośrednio na wózku R-Smart, zaś duża powierzchnia styku i 6 śrub montażowych gwarantują bardzo wysoką sztywność montażu.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Główne zalecenia
- Ruch realizuje liniowa prowadnica kulkowa i napęd pasowy
- Składa się z modułów liniowych “R-SMART” i “Modline ZCH”
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda’ ustawiania par silnik/przekładnia w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: prowadniki kablowe, reduktory, zestawy montażowe, wsporniki czujników