UNILINE ED
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Dostępne rozmiary
75
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają trzy liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
- Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
- Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych
Zestawy montażowe dostępne do utworzenia następujących systemów multi-osi
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
Dimensions
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |