UNILINE E
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Dostępne rozmiary
55
75
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
- Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
- Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
- Dostępne są zestawy montażowe do tworzenia układów X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
Dimensions
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |