Moduły Liniowe
Duża prędkość

UNILINE C

Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Dostępne rozmiary
55 75
1. Środowisko
Konfiguracja osi
Array
Skok i obciążenie
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Prędkość pracy
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Dla średniej prędkości (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Żywotność
(s)
Badania zaawansowane
(mm)
minimalnaDługość
(mm)
Wybierz konfigurację

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy
  • Możliwość dostosowania skoku. Moduł liniowy wykonywany na zamówienie
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
  • Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
  • Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
  • Dostępne są zestawy montażowe do tworzenia układów X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych

Środowisko

Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C

Dimensions

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?