Tecline PAR
Samonośny moduł liniowy dla skoków o długości od 3 do 50 m
Dostępne rozmiary
170
200
220
230
280
360
“Układ samonastawczy upraszcza montaż w przypadku korzystania z 2 szt. modułu PAR równolegle. Przydaje się to w przypadku długiego skoku.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają prowadnica rolkowa prowadzona na dwóch szynach pryzmatycznych z utwardzanej stali i układ przeniesienia napędu realizowany za pomocą koła i listwy zębatej, której spiralne zęby są utwardzane i szlifowane
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się do montażu dwóch osi równolegle i do konfiguracji jednoosiowych
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i niewielkim momentem
- Bardzo dobra powtarzalność – nawet na bardzo długich odcinkach
- Dostępna jest zintegrowana prowadnica i prowadnik kablowy. Możliwość zastosowania kilku niezależnych wózków
- Oś z luzem w kierunku osiowym na wózku kompensuje niedoskonałości równoległości i pochłania odkształcenia kątowe powstałe w wyniku zginania profilu
- Dostępnych jest wiele akcesoriów mechanicznych: wspornik czujnika, automatyczne smarowanie, blokada pionowa, zabezpieczenie przed upadkiem…
- Dostępne są interfejsy połączeń, które pozwalają na tworzenie układów wieloosiowych “Pick & Place”
Główne zalecenia
Sztywna i samonośna oś. Profil aluminiowy o bardzo dużej wartości momentu bezwładności, dzięki czemu odstępy pomiędzy słupami mogą wynosić do 6 m
Łatwy montaż i ustawanie profilu nośnego słupa. Swoboda montażu w rowku profilu aluminiowego
Dimensions
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |