Speedy Rail SAR
Moduł samonośny z prowadnicą rolkową powlekaną poliamidem.
Dostępne rozmiary
120
180
250
“Profil jest jednocześnie szyną, w związku z tym moduł SAR jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku przesuwów o długości ponad 10 m.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają prowadnica rolkowa i samonośna szyna aluminiowa z napędem realizowanym za pomocą koła i listwy zębatej, dzięki czemu długość skoku jest nieograniczona
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Samonośna szyna prowadnicy anodowana na twardo do 62 HRC na głębokości 15 µm
- Liniowe prowadnice rolkowe niewymagające konserwacji ani smarowania
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwie osie są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Kompensacja niedoskonałości równoległości do 8 mm dzięki konfiguracji dwóch osi zamontowanych równolegle
- Nadaje się do stosowania w miejscach zanieczyszczonych
Główne zalecenia
Wysokie możliwości samonastawne dzięki układowi osi z luzem w kierunku osiowym zamontowanemu na prowadnicach rolkowych. Absorbowanie odkształceń kątowych powstałych w wyniku zginania szyny prowadnicy
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |