R-Smart System
Moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
Dostępne rozmiary
120
160
220
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach, momentach i szybkości pracy.
- Nadaje się zwłaszcza do montażu na krawędzi, ponieważ pas jest utrzymywany i prowadzony przez łożyska
- Odpowiedni poziom ochrony do zastosowań warsztatowych
- Sztywna konstrukcja samonośna dzięki prostokątnemu przekrojowi profilu aluminiowego
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu dzięki piaście z możliwością rozszerzenia. Swoboda ustawiania zespołu silnika/przekładni w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, uchwyty czujników
Zestawy montażowe dostępne do utworzenia następujących systemów multi-osi
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |