Actuators & Systems
Siłowniki
Śruba kulowa
Napęd ze śrubą kulową

TVS

Sztywna jednostka liniowa do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 0,02 mm
Dostępne rozmiary
220

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i wstępnie napięta śruba kulowa.
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 3,5 m
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji jednoosiowych o dużych obciążeniach i momentach
  • Precyzyjny napęd realizowany za pomocą śruby kulowej z możliwością dobrania innych średnic i skoków.
  • Klasa dokładności – ISO 7 w standardzie i ISO 5 na życzenie.
  • Ochrona prowadnic liniowych i śruby kulowej za pomocą mieszka ochronnego.

Dimensions

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

You need some help with a 3D file?