Actuators & Systems
Siłowniki
Śruba kulowa
Napęd ze śrubą kulową

TV

Kompaktowa i precyzyjna jednostka liniowa zapewniająca wysoką siłę osiową. Powtarzalność do 10 µm
Dostępne rozmiary
80 110

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i wstępnie napięta śruba kulowa
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 3 m
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i małym momentem
  • Precyzyjny napęd realizowany za pomocą śruby kulowej z możliwością dobrania innych średnic i skoków.
  • Klasa dokładności – ISO 7 w standardzie i ISO 5 na życzenie.
  • Za ochronę prowadnicy liniowej i śruby kulowej umieszczonych wewnątrz profilu aluminiowego odpowiada metalowa listwa ochronna

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?