Moduły Liniowe
Doskonała precyzja

Precision System TT

Sztywny moduł liniowy o niezwykle wysokiej dokładności pozycjonowania - do 10 µm. Skok o długości do 3 m
Dostępne rozmiary
100 155 225 310
1595016990390
“Dzięki wysokiej precyzji wyrobów z tej serii mogą służyć do napędzania głównego procesu, np. układów spawania laserowego. Odznacza się większą precyzją niż robot.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i wstępnie napięta śruba kulowa.
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Napęd realizowany za pomocą precyzyjnej i wstępnie napiętej śruby kulowej z możliwością dobrania innych średnic i skoków. Klasa dokładności – ISO 7 w standardzie i ISO 5 na życzenie.
  • Wszystkie powierzchnie montażowe i odniesienia, w tym powierzchnie zewnętrzne profilu są poddane obróbce, dzięki czemu zapewniony jest niezwykle precyzyjny ruch na całej długości skoku.
  • Wszystkie moduły liniowe TT są poddawane całościowej kontroli i dostarczane wraz z raportem z kontroli.

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?