Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
Moduł liniowy odporny na korozję z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
Dostępne rozmiary
100
130
160
Cechy specjalne
- Skrót CR oznacza „odporność na korozję” dzięki wykonaniu elementów wewnętrznych i zewnętrznych takich jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części ze stali nierdzewnej
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 2,5 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Pas prowadzony w układzie typu “Omega” zapewnia więcej wolnej przestrzeni roboczej i mniejszą masę ruchomą
- Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i obciążeniach
- Bardzo wysoka stabilność osi, nawet na końcu skoku
- Za wysoką sztywność wyrobów z serii SC130 i 160 odpowiadają profil aluminiowy o przekroju prostokątnym i duża odległość pomiędzy środkami bloków realizujących ruch liniowy.
- Gwintowane otwory na końcu profilu gwarantują proste i bezpośrednie zamocowanie chwytaka
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, uchwyty czujników
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |