Moduły Liniowe
New
Najwyższy poziom ochrony

Plus System ELM

Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych
Dostępne rozmiary
50 65 80 110
1. Środowisko
Konfiguracja osi
Array
Skok i obciążenie
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Prędkość pracy
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Dla średniej prędkości (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Żywotność
(s)
Badania zaawansowane
(mm)
minimalnaDługość
(mm)
Wybierz konfigurację

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się do stosowania w konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Możliwość konfiguracji z podwójnym wózkiem napędzanym tym samym pasem
  • Prowadnica, pas i koła pasowe są zabezpieczone poliuretanową listwą ochronną prowadzoną na łożyskach
  • Do profilu można podłączyć czyste, suche sprężone powietrze, dzięki czemu można jeszcze bardziej poprawić jego szczelność
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
  • Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, wspornik czujnika, wałek synchronizacyjny

Zestawy montażowe dostępne do utworzenia następujących systemów multi-osi

  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Dimensions

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?