Modline TCS
Moduł liniowy przeznaczony do średnich i dużych obciążeń Skok o długości do 11 m
Dostępne rozmiary
140
170
200
220
230
280
360
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 11 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach, momentach i szybkości pracy
- Możliwość montażu na boku lub na płasko
- Możliwość zastosowania profili o dużej szerokości – 280 i 360 mm
- Sztywna konstrukcja samonośna dzięki wysokiej wartości momentów i momentu bezwładności profilu aluminiowego
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: uchwyt czujnika, nakrętki mocujące …
Dimensions
Unit : mm |
TCS140 |
TCS170 |
TCS200 |
TCS220 |
TCS230 |
TCS280 |
TCS360 |
Rail size | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maxi. Stroke | 9760 | 11470 | 11470 | 11470 | 11480 | 11470 | 11290 |
Repetability | +/- 0,1 |