Modline TCR
Moduł liniowy przeznaczony do zastosowań wymagających średnich obciążeń Skok o długości do 11 m
Dostępne rozmiary
140
170
200
220
230
280
360
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 11 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Do stosowania w konfiguracjach jednoosiowych o dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
- Możliwość montażu na boku lub na płasko
- Możliwość zastosowania profili o dużej szerokości – 280 i 360 mm
- Możliwość obróbki płyty wózka na zamówienie
- Sztywna konstrukcja samonośna dzięki wysokiej wartości momentów i momentu bezwładności profilu aluminiowego
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: uchwyt czujnika, nakrętki mocujące
Dimensions
Unit : mm | TCR140 | TCR170 | TCR200 | TCR220 | TCR230 | TCR280 | TCR360 |
Maxi. stroke | 9700 | 11360 | 11360 | 11360 | 11430 | 11070 | 11030 |
Repetability | +/- 0,1 maxi |