Modline MCR
Moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 10 m
Dostępne rozmiary
65
80
105
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy umieszczone wewnątrz profilu
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 10 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i niewielkim momentem
- Możliwość ochrony prowadnic liniowych i pasa napędowego za pomocą opcjonalnej listwy metalowej (MCR 80 i 105)
- Pas napędowy prowadzony w profilu daje duże możliwości pod względem długości
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
Dimensions
MCR 65 |
MCR 80 |
MCR 105 |
|
Profile width/height (mm) | 65 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |