Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
Moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
Dostępne rozmiary
30
50
80
100
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają jedna liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Pas prowadzony w układzie typu “Omega” zapewnia więcej wolnej przestrzeni roboczej i mniejszą masę ruchomą
- Seria „SMART”: najlepiej sprzedająca się seria ze względu na prostotę i szybkość montażu
- Powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i średnimi prędkościami
- Odpowiedni poziom ochrony do zastosowań warsztatowych
- Gwintowane otwory na końcu profilu gwarantują proste i bezpośrednie zamocowanie chwytaka
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, uchwyty czujników
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |