Wysokowydajne prowadnice w kształcie litery V
V-Line
Ciągnione na zimno prowadnice w kształcie litery V z hartowanymi bieżniami i łożyskami kulkowymi w kształcie litery V zapewniają wysoką wydajność nawet przy dużych obciążeniach.
Dostępne rozmiary
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Materiał: Stal lub stal nierdzewna z hartowanymi bieżniami
Nośność: Wysoka nośność
Zastosowania: Odpowiednie do płynnych i ciężkich zastosowań
Prowadnice: Dostępne w różnych długościach i rozmiarach
Łożyska: Łożyska kulkowe w kształcie litery V
Płozy są wyposażone w łożyska kulkowe lub stożkowe, dzięki czemu zapewniają wysoką wydajność nawet przy dużych obciążeniach. Ich kształt sprawia, że idealnie nadają się do środowisk zanieczyszczonych.
Szyny prowadzące i rolki są dostępne w różnych wersjach i z różnych materiałów, np. ze stali nierdzewnej.
Prowadnice są również dostępne z wbudowanym zębatką i zębnikiem.

You need some help with a 3D file?