Wysoka prędkość

UNILINE ED

"Ekonomiczny" siłownik liniowy o prędkości i przyspieszeniu do 5 m/s i 15 m/s².
Dostępne rozmiary
75
  • Za ruch odpowiadają trzy liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
  • Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
  • Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
  • Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust

Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

You need some help with a 3D file?