Prowadnica rolkowa - prowadnice hartowane
TLR-P
Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność zginania. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
28
43
18
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 5 800 N/para. Skok do 1 980 mm.
Zaleca się zastosowanie zewnętrznych ograniczników końcowych
Nadaje się do montażu w pionie
Możliwość łatwej regulacji skoku (wysuwu) stosownie do potrzeb. Należy pamiętać, że w takim wypadku wartości nośności ulegną zmianie

You need some help with a 3D file?