Prowadnica rolkowa - prowadnice hartowane
TLQ-P
Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem do wymagających zastosowań przemysłowych. Kompaktowa wysokość i odpowiednia do zastosowań pionowych. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
18
28
43
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 3 800 N/para. Skok do 1 970 mm.
- Nadaje się do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie Należy zapoznać się z wartościami obciążalności osiowej/parę
- Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Zakres temperatury pracy od -20 do +110°C

You need some help with a 3D file?