Modułowy
O-Rail
Samonastawna prowadnica rolkowa zapewnia płynny i cichy ruch.
Dostępne rozmiary
43
- Odpowiednia do montażu na powierzchniach nieobrobionych z kompensacją niewspółosiowości do ±5° w przypadku ruchu obrotowego i ±1 mm w przypadku ruchu osiowego
- Łatwy montaż na konstrukcjach aluminiowych i spawanych
- Szerokie możliwości konfiguracji i montażu z innymi prowadnicami liniowymi do zastosowań związanych z przenoszeniem i automatyzacją
Precyzyjny profil ze stali ciągnionej na zimno o wysokiej wytrzymałości. Obróbka głębokim azotowaniem i utwardzaniem
Zakres temperatury pracy od -40°C do +130°C

You need some help with a 3D file?