Bardzo kompaktowe rozwiązanie
MiniRoller Rail
Alternatywa dla miniaturowych prowadnic kulkowych w wielu branżach i zastosowaniach.
Dostępne rozmiary
11
- Kompaktowe wymiary
- Powierzchnia odporna na korozję
- Płynny ruch
- Utwardzona i szlifowana powierzchnia bieżni
- Suwaki z czterema rolkami rozmieszczonymi w parach
- Odporność na zabrudzenia dzięki dużym rolkom
- Niskie wymagania konserwacyjne
- Cichsza praca niż w systemach z recyrkulacją kulek
- Szyny profilowe MiniRoller Rail mogą być zamiennie stosowane z prowadnicami liniowymi innych producentów przy zachowaniu tych samych wymiarów krytycznych.
Charakterystyka działania:
- Maksymalna prędkość pracy suwaka na szynie: 3 m/s (118 cali/s) (w zależności od zastosowania)
- Maksymalne przyspieszenie: 5 m/s² (196 cali/s²) (w zależności od zastosowania)
- Dostępne długości szyn do 1950 mm (78,74 cala)
- Zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C (od -4 °F do +176 °F)
- Materiał szyny: standard C43
- Bieżnie szyn są hartowane indukcyjnie i honowane
- Szyny i korpusy suwaków są standardowo ocynkowane elektrolitycznie i pasywowane; na życzenie klienta dostępna jest zwiększona ochrona antykorozyjna (patrz str. MRR-9 Ochrona antykorozyjna)
- Materiał korpusu suwaka: stal DIN 9SMnPb28, AISI 304 dla wersji ze stali nierdzewnej
- Materiał rolek: standardowa stal 100Cr6, AISI 440C dla wersji ze stali nierdzewnej, cynkowo-niklowej i niklowanej
- Rolki są smarowane na cały okres eksploatacji
- Uszczelnienie/osłona rolki: standardowe 2Z (stalowa tarcza ochronna), 2RS (bryzgoszczelne)
- Maksymalne odchylenie równoległości: 0,03 mm

You need some help with a 3D file?