Profil walcowany
HVC
Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie. Dwustronny skok i blokada w pozycji zamkniętej jako opcja. Obróbka specjalna na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
45
48
50
58
75
Skok do 2 000 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 2 300 N/para.
Bardzo wysoka odporność na korozję, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów
Wykonanie ze stali nierdzewnej dostępne tylko dla rozmiaru 58. W przypadku tego wykonania należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności

You need some help with a 3D file?