Najbardziej chroniony
ELM PLUS
Kompaktowa jednostka liniowa do pracy w zanieczyszczonym środowisku
Dostępne rozmiary
50
65
80
110
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się do stosowania w konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Możliwość konfiguracji z podwójnym wózkiem napędzanym tym samym pasem
- Prowadnica, pas i koła pasowe są zabezpieczone poliuretanową listwą ochronną prowadzoną na łożyskach
- Do profilu można podłączyć czyste, suche sprężone powietrze, dzięki czemu można jeszcze bardziej poprawić jego szczelność
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, wspornik czujnika, wałek synchronizacyjny
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

You need some help with a 3D file?