Tłumienie w pozycji zamkniętej - prowadnice hartowane
DSS-S
Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność na zginanie. Specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
43
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 7 000 N/para. Skok do 2 026 mm
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C. Dla wykonania DS…S: od -20 do +50°C

You need some help with a 3D file?