Cobot Transfer Unit
Rollon CTU zawiera: oś, silnik, napęd, przekładnię, łańcuch energetyczny z kablami, szafkę elektryczną Rollon, czujniki i oprogramowanie Rollon URcap.
Przetestowanyi certyfikowany przez Universal Robots do łatwej integracji z cobotami UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 i UR30.
Nadaje się do montażu poziomego i pionowego
Długość skoku do 5.500 mm, ze skokiem co 500 mm.
Certyfikowany, wyciszony i kompaktowy łańcuch energetyczny, idealny do ciągłych zautomatyzowanych cykli. Przewód High-Flex i przewody powietrzne na żądanie.
Dedykowana płyta łącząca na wózku do szybkiego i łatwego montażu robota UR.
Zestaw do montażu profilowego (z regulacją wysokości) na życzenie w celu kompensacji ewentualnej niewspółosiowości.
CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |