Cobot Transfer Unit
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
Rollon CTU zawiera: oś, silnik, napęd, przekładnię, łańcuch energetyczny z kablami, szafkę elektryczną Rollon, czujniki i oprogramowanie Rollon URcap.
Przetestowanyi certyfikowany przez Universal Robots do łatwej integracji z cobotami UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 i UR30.
Nadaje się do montażu poziomego i pionowego
Długość skoku do 5.500 mm, ze skokiem co 500 mm.
Certyfikowany, wyciszony i kompaktowy łańcuch energetyczny, idealny do ciągłych zautomatyzowanych cykli. Przewód High-Flex i przewody powietrzne na żądanie.
Dedykowana płyta łącząca na wózku do szybkiego i łatwego montażu robota UR.
Zestaw do montażu profilowego (z regulacją wysokości) na życzenie w celu kompensacji ewentualnej niewspółosiowości.
| CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |