Napęd pasowy
CLS
Zamknięty system modułów liniowych zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami.
Dostępne rozmiary
60
90
Masa podstawowa urządzenia (zerowy skok): 7,3 kg
Masa liniowa jednostki: 1,03 kg/100 mm
Masa wózka: 1,2 kg
Prędkość maksymalna: 4 m/s
Powtarzalność bez obciążenia: 0,1 mm
Obwód koła pasowego: 220 mm/obrót
Rozmiar paska: 32 AT 10
Maksymalna siła pociągowa na pasie: 1740 N
Główny moment bezwładności Y: 203 cm^4
Główny moment bezwładności Z: 278 cm^4
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej
Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać
You need some help with a 3D file?