Aluminium

RTU Open Belt

Jednostka transferowa robota z aluminiowym korpusem i napędem pasowym dla małych robotów przemysłowych.
Dostępne rozmiary
120-1S 160-1S 220-1S
  • Odpowiedni dla wszystkich mniejszych robotów przemysłowych (np. o wadze do 140 kg lub udźwigu do 20 kg)
  • Siła ciągu przenoszona przez wzmocniony stalą pas poliuretanowy.
  • Karetka porusza się na dwóch równoległych prowadnicach liniowych z czterema samosmarującymi się blokami łożysk kulkowych, umieszczonymi tak, aby wspierać karetkę i wszystkie występujące obciążenia i momenty.
  • Poliuretanowy pasek eliminuje potrzebę smarowania układu napędowego.
  • Szybka instalacja i uruchomienie są osiągane dzięki temu gotowemu rozwiązaniu dostarczanemu z płytą montażową robota, nóżkami poziomującymi, łańcuchem nośnym kabla i skrzynią biegów.
  • Możliwość dostosowania, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.
  • Dzięki swojej lekkości i wysokiej sztywności może działać płynnie nawet w zastosowaniach wymagających montażu na ścianie lub suficie.
  • Siła ciągu jest przenoszona przez wzmocniony stalą pas poliuretanowy.
  • Karetka porusza się na dwóch równoległych prowadnicach liniowych z czterema samosmarującymi, recyrkulacyjnymi blokami łożysk kulkowych, ustawionymi tak, aby wspierać karetkę i wszystkie występujące obciążenia i momenty.
  • Poliuretanowy pasek eliminuje potrzebę smarowania układu napędowego.
  • Najszybsza instalacja dzięki rozwiązaniu “pod klucz”. Dostarczany z płytą montażową robota, nóżkami poziomującymi, łańcuchem nośnym kabla i przekładnią.
You need some help with a 3D file?