Napęd pasowy - Elementy antykorozyjne
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Odporna na korozję brama 3D dla ładunków do 100(*) kg w wilgotnym środowisku. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
Dostępne rozmiary
65/130/65
80/160/130
110/220/160
Obszar roboczy konfigurowalny do :
X: 10 800 mm
Y: 4 500 mm
Z: 2 000 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i napęd realizowany za pomocą pasa
- Składa się z modułów liniowych “E-SMART”, “R-SMART” i “Modline ZCH”
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Portal wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda” ustawiania par silnik/przekładnia w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: prowadniki kablowe, reduktory, zestawy montażowe, uchwyty czujników
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
| X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
| Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
| Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej
Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać
You need some help with a 3D file?