Napęd ze śrubą kulową
TVS
Sztywna jednostka liniowa do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 0,02 mm
Dostępne rozmiary
220
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i wstępnie napięta śruba kulowa.
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 3,5 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji jednoosiowych o dużych obciążeniach i momentach
- Precyzyjny napęd realizowany za pomocą śruby kulowej z możliwością dobrania innych średnic i skoków.
- Klasa dokładności – ISO 7 w standardzie i ISO 5 na życzenie.
- Ochrona prowadnic liniowych i śruby kulowej za pomocą mieszka ochronnego.
| Unit : mm |
TVS 220 |
| Maxi. working stroke | 3500 |
| Rail size | 25 |
| Ball screw diameter | 32 |
| Ball screw lead | 5-10-20-32 |
| Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm |
| Répétability max. ISO 7 | 0,02 |
Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej
Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać
You need some help with a 3D file?