Pasek - prowadnica rolkowa

MCR

Jednostka liniowa do pracy w zanieczyszczonym środowisku. Skok do 10 m.
Dostępne rozmiary
65 80 105

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i pas napędowy umieszczone wewnątrz profilu
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 10 m
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Możliwość ochrony prowadnic liniowych i pasa napędowego za pomocą opcjonalnej listwy metalowej (MCR 80 i 105)
  • Pas napędowy prowadzony w profilu daje duże możliwości pod względem długości
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
  • Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?