Pasek - Prowadnica kulkowa

MCH

Kompaktowa jednostka liniowa o skoku do 10 m.
Dostępne rozmiary
65 80 105

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 10 m
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i małym momentem
  • W przypadku prowadnic liniowych i pasa napędowego opcja zapewnienia ochrony za pomocą listwy metalowej (MCH 80 i 105), dzięki czemu możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
  • Pas napędowy prowadzony w profilu gwarantuje duże możliwości pod względem długości
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
  • Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?