Innowacyjny

SAB

Samonośna oś z rolkami pokrytymi poliamidem. Prędkość do 15 m/s.
Dostępne rozmiary
60 120 180 250
  • Za ruch odpowiadają prowadnica rolkowa i samonośna szyna aluminiowa z napędem realizowanym za pomocą pasa
  • Możliwość dostosowania skoku. Moduł liniowy wykonywany na zamówienie
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Moduł liniowy niewymagający smarowania i bezobsługowy.
  • Samonośna szyna anodowana na twardo do 62 HRC na głębokości 15 µm
  • Powinien być wykorzystywany tylko w konfiguracjach jednoosiowych o umiarkowanych obciążeniach i niewielkim momencie.
  • Niezwykle cichy, lekki, łatwy w montażu i modułowy

Gama wyrobów z serii SAB jest tak wydajna, że nie potrzebuje smarowania.

Unit: mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type of roller Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 60×20 120×40 180×60 250×180
Max. working stroke 6700 7020 7150 7090
Max. repetability +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

You need some help with a 3D file?