Odporność na korozję

ROBOT PLUS CR

Sztywna i samonośna "antykorozyjna" jednostka liniowa
Dostępne rozmiary
100 130 160 220

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Skrót „CR” oznacza „Corrosion Resist” (odporność na korozję) i odnosi się do wewnętrznych i zewnętrznych elementów ze stali nierdzewnej, takich jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części
  • Ruch zapewniają dwie liniowe prowadnice kulkowe z recyrkulacją i pasek zębaty
  • Jednostka liniowa wykonywana na zamówienie z dostosowanym skokiem
  • Dokumentacja techniczna z obliczeniami dostarczana na żądanie.
  • Do rezerwacji dla konfiguracji typu „jednoosiowego” przy dużym obciążeniu, momencie i wydajności.
  • Możliwość ustawienia jednostki na krawędzi lub płasko.
  • Pas i koła pasowe chronione taśmą ochronną z poliuretanu prowadzoną przez łożyska.
  • Sztywna, samonośna konstrukcja dzięki prostokątnemu przekrojowi profilu aluminiowego.
  • Opcjonalna konfiguracja z podwójnym wózkiem napędzanym tym samym pasem
  • Wersja „2C” wyposażona w dwa niezależne wózki jezdne
  • Szybki i łatwy montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędowej za pomocą rozprężnej piasty
  • Przydatne akcesoria: reduktory i zestawy montażowe, wspornik czujnika
You need some help with a 3D file?