Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Oś pionowa
S-Smart
Jednostka liniowa z ruchomym profilem i stałym wózkiem/silnikiem.
Dostępne rozmiary
50
65
80
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają jedna liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i niewielkim momentem
- Odpowiedni poziom ochrony do zastosowań warsztatowych
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda ustawiania zespołu silnika/przekładni w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, wspornik czujnika, wałek synchronizacyjny
| Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
| Rail size | 12 | 15 | 20 |
| Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
| Y axis | Z axis |
| R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| ROBOT 100 | S-SMART 50 |
| ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
| ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| SAB 120 | S-SMART 65 |
| SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
| X axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
You need some help with a 3D file?