Specjalne traktowanie

Hardened Curviline

Hartowana prowadnica krzywoliniowa
Dostępne rozmiary
16.5 23

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Liniowa prowadnica rolkowa łącząca ruchy liniowe i po łukach o różnych promieniach
  • Wykonanie z utwardzanymi szynami prowadnicy, które gwarantują lepszą wytrzymałość i odporność na wstrząsy
  • Możliwość wykonania wyłącznie obcinków realizujących ruch po łuku.
  • Napięcie wózka jest utrzymywane na całej długości szyny, nawet w przypadku realizacji skomplikowanych ruchów
  • Rolki mogą być zamontowane np. bezpośrednio do części ruchomych urządzenia, dzięki czemu można zapobiec nadmiernej grubości korpusu .
  • Możliwość wykonania specjalnych systemów dopasowanych do wymagań.
  • Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C

W przypadku niewycentrowanych obciążeń lub działających dodatkowych sił należy skompensować generowane momenty poprzez zastosowanie dwóch prowadnic zamontowanych równolegle i wyposażonych w kilka wózków

W celu uzyskania krótszych czasów produkcji należy stosować wstępnie zdefiniowany promień podany w katalogu, przy czym istnieje możliwość wykonania niestandardowego promienia

Nie zaleca się łączenia szyn na odcinkach giętych

Wykonanie: stal ocynkowana z utwardzanymi bieżniami (materiał szyny: C43 i Fe360 dla korpusu bieżni, 100Cr6 dla rolek). Na życzenie można zapewnić wyższą ochronę przed korozją poprzez niklowanie chemiczne zatwierdzone przez FDA (Food & Drugs Administration).

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

You need some help with a 3D file?