Bieżnie hartowane indukcyjnie
Multi-Motion Line
Multi-Motion posiada utwardzane indukcyjnie bieżnie z szynami w kształcie okręgu połączonymi ze ślizgaczami łożysk w kształcie litery V.
Szyny mogą być używane na całym obwodzie, jako pojedyncze sektory lub połączone ze sobą w celu uzyskania obwodów owalnych lub pierścieniowych.
Dostępne rozmiary
2
35
47
Stalowe szyny są wyposażone w hartowane indukcyjnie bieżnie, połączone z blokami wyrównującymi.Suwaki do szyn okrągłych mogą być zaprojektowane z rolkami prowadzącymi NA w stałej pozycji lub zamontowane na ramionach sterujących.Kołki tych suwaków sterujących są wyposażone w łożyska igiełkowe i uszczelki zatrzymujące smar i zapewniające ochronę.Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub z różnymi rodzajami obróbki powierzchni, takimi jak niklowanie.
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
You need some help with a 3D file?