Profil ciągniony na zimno
NTA
Sztywna prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem (50%) oferująca szeroki zakres dużych profili. Opcjonalna obróbka powierzchni i obróbka specjalna na życzenie. Dostępna pełna gama akcesoriów, takich jak systemy blokujące i tłumiące.
Dostępne rozmiary
70
80
100
120
150
Skok do 1 260 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 8 000 N/para.
You need some help with a 3D file?