Profil walcowany

LRS

Tania prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do podstawowych zastosowań
Dostępne rozmiary
56 71 76 71OE
Skok do 1 504 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 2 300 N/para.
  • Lekkość i cicha praca
  • Długa żywotność, niskie wymagania konserwacyjne
  • Wysoka niezawodność
  • Elastyczna konstrukcja zdolna do pochłaniania niewielkich uderzeń i zapewniająca brak powstawania trwałych odkształceń
  • Brak wrażliwości na uderzenia boczne
  • Dostępne są różne opcje w zależności od długości szyny (np. mechanizm blokady w pozycji otwartej i/lub zamkniętej), jak i dodatkowe możliwości dostosowania (np. długości, skoki).
  • LRS 56/71/76 : Prowadnica teleskopowa z pełnym wysuwem Posiada ograniczniki końcowe z blokadą w pozycji zamkniętej, które redukują hałas i zapobiegają otwarciu się prowadnicy, gdy ta znajduje się w pozycji zamkniętej.
You need some help with a 3D file?