Prowadnica rolkowa - prowadnice hartowane

TLQ

Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem do wymagających zastosowań przemysłowych. Kompaktowa wysokość i odpowiednia do zastosowań pionowych. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
18 28 43
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 3 800 N/para. Skok do 1 970 mm.
  • Nadaje się do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie Należy zapoznać się z wartościami obciążalności osiowej/parę
  • Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Zakres temperatury pracy od -20 do +110°C

You need some help with a 3D file?